Raccordi PMAFIX VND - diritti - neri

I-BVNV-P09M product image
igus-icon-lupe
  • Poliammide formulata di alta qualità
  • Autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio
  • Eccezionale resistenza agli urti
  • Intervallo di temperatura: da -40°C a +105°C; per brevi periodi: fino a +160°C
  • Ambito di fornitura IP66(VND): Raccordo con blocchi di sicurezza universali premontati (AFN2), IP68(VNV): Raccordo con blocchi ovali (OVN2), guarnizione per tubo e guarnizione per filettatura (NVN3, SVN4)
  • Colore: nero
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P09M