Raccordi PMAFIX VWD, ad angolo di 90° - grigio

I-SVWV-M207 product image
igus-icon-lupe
  • Poliammide formulata di alta qualità
  • Autoestinguente
  • Senza alogeni, fosforo e cadmio
  • Eccezionale resistenza agli urti Intervallo di temperatura: da -40°C a +105°C; per brevi periodi: +160°C
  • IP66 (VWD): Raccordi con blocchi di sicurezza universali premontati (AFN2)
  • IP68 (VWV): Raccordo con blocchi ovali (OVN2), tubo e guarnizione filettata (NVN3, SVN4)
  • Colore: grigio
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-M207