- Altamente resistente all'usura e a basso attrito
- Resistenza alla flessione > 90 MPa
- Da utilizzare con stampanti DLP e LCD.
Profilo del materiale per diverse stampanti 3D, ad esempio Asiga e Formlabs, disponibili per il download.
Profilo del materiale per diverse stampanti 3D, ad esempio Asiga e Formlabs, disponibili per il download.
Se si utilizzano stampanti 3D Asiga o Genera,il profilo del materiale per la lavorazione di iglidur® i3000 è memorizzato direttamente nei rispettivi database dei materiali. Il profilo del materiale per la lavorazione sulle stampanti 3D Formlabs Form 4 è disponibile nella sezione "Download" di questa pagina.
Prima resina per stampa 3D per componenti resistenti all'usura: iglidur® i3000
La resina per stampa 3D iglidur i3000 è adatta alla lavorazione su stampanti DLP e LCD ed è stata sviluppata specificamente per la stampa di componenti resistenti all'usura. Grazie a una durata di servizio da 30 a 60 volte superiore rispetto alle resine convenzionali per la stampa 3D, iglidur® i3000 è adatto a tutti i tipi di applicazioni soggette ad usura. Grazie all'elevata risoluzione fino a 35 μm, è possibile stampare componenti molto delicati con dettagli finissimi. Grazie all'utilizzo di lubrificanti solidi, i componenti stampati in 3D sono autolubrificanti e richiedono una manutenzione minima. Le specifiche meccaniche sono in gran parte isotropiche grazie al processo di fotopolimerizzazione.
Grazie a una formulazione migliorata, la resina per la stampa 3D è ora ancora più facile da lavorare e le specifiche meccaniche sono state migliorate del 90% (resistenza alla flessione 90 MPa e modulo di elasticità 2.610 MPa).
Istruzioni per l'uso: per una migliore lavorazione, agitare bene il flacone contenente la resina prima dell'uso. Poiché è necessario evitare il contatto della pelle con la resina liquida, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale è assolutamente indispensabile durante la lavorazione.
A proposito: nel nostro servizio interno di stampa 3D, igus elabora la propria resina iglidur i3000 con il classico processo DLP ad alta risoluzione, che consente la produzione di componenti di precisione. La lunghezza d'onda di 385nm dei raggi UV può ridurre l'eccessiva polimerizzazione e garantire geometrie più precise.
Scopri di più sul nostro servizio di stampa 3D online
Quando utilizzarlo?
Si prega di consultare le istruzioni complete per la lavorazione della resina iglidur i3000 nella sezione "Download".