Servizio di stampa 3D industriale per componenti resistenti all'usura

Carica un modello 3D (STL/STEP). Seleziona il materiale e il metodo di stampa per ottenere un preventivo.


Non fare l’errore di paragonare i nostri materiali ai classici materiali per la stampa 3D

Durata fino a 80 volte maggiore rispetto ai materiali convenzionali

Supporto Esperto stampa 3D con icone di aiuto e ritratto di un uomo.
Whitepaper gratuito Design guide con brochure 3D teaser igus su sfondo arancione.
Novità stampa 3D con teaser 3D e componenti igus su sfondo arancione.

Le tecnologie di stampa disponibili. Quale fa al caso tuo?

Selective Laser Sintering (SLS)

  • Produzione rapida, 2-3 giorni lavorativi
  • Precisione dimensionale (da ±0,1 mm)
  • Elevata resistenza e tenacità
  • Impianti di stampa in Germania, Cina e Stati Uniti

Fused Deposition Modeling (FDM)

  • Ampia scelta di materiali: resistenti alle alte temperature, conformi alle norme FDA e antistatici (ESD)
  • Possibilità di realizzare componenti di grandi dimensioni, fino a 3 m
  • Possibilità di stampa multimateriale

Digital Light Processing (DLP)

  • Elevato livello di dettaglio dei componenti
  • Proprietà meccaniche isotropiche
  • Superficie pulita e liscia
  • Possibilità di realizzare canali interni

Levigatura

Colorazione post lavorazione

Scopri gratuitamente la qualità dei nostri materiale!

Scatola campione per stampa 3D con produzione additiva e pezzi SLS, FDM e DLP.

Rullo con geometria speciale

Rullo iglidur i3 con struttura a lamelle e faccia frontale con aperture tipo ventola.

Sistema vite e madrevite

Vite filettata iglidur i3 con dado.

Pinza

Pinza stampata in 3D con materiale elastico blu.

Vite senza fine

Ingranaggio a vite senza fine stampato in 3D, isolato su sfondo chiaro.

Ingranaggio conico

Ingranaggio conico con due ruote coniche stampate in 3D e isolate su sfondo bianco.

Ingranaggi colorati

Due ingranaggi colorati in materiale iglidur i6 SLS.

Campione bicomponente

Maglia di giunzione 2K in igumid P150 per stampa 3D.

Campione ESD

Rullo i8-esd con superficie levigata, isolato su sfondo neutro.

FAQ: Frequently Asked Questions

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza