Celle di carico e sensori

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Selezionare qui i componenti desiderati in base alla denominazione o al codice articolo:

  • Unità sensore EC.B tipo A e tipo B
  • Sensore di rollio EC.B +/- 499 mm

  • cella di carico da 200 kg
  • cella di carico 1t
  • cella di carico 2t

  • EC.B - Kit di montaggio per sensore a rullo adatto per .385 traversa   
  • EC.B - Kit di montaggio per sensore a rullo adatto per .450 traversa
  • Entrambi i kit di montaggio includono i relativi sensori di carico.


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)