Alloggiamento connettore Han 6B (pin) su alloggiamento connettore Han 6B (presa), leva di bloccaggio singola, dritto su entrambe le estremità, TPE, senza alogeni

MAT90489365 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90489365
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza