Alloggiamento connettore Han 16B (pin) su alloggiamento connettore Han 16B (presa), leva di bloccaggio singola, angolato su entrambe le estremità, iguPUR

MAT90489419 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90489419
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza