Alloggiamento connettore Han 16B (pin) su alloggiamento connettore Han 16B (presa), doppia leva di bloccaggio, dritto ad entrambe le estremità, PVC 6,8xd

MAT90489426 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90489426
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza