Alloggiamento connettore Han 24B (perno) su alloggiamento connettore Han 24B (femmina), singola leva di fissaggio, dritto ad entrambe le estremità, PUR 10xd

Modello in phase-out
MAT90489447 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni torsionali
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90489447
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza