Cablaggio cavo in TPE ritardante la fiamma, custodia connettore diritta su entrambe le estremità Han 24B (M) / (F) con doppia leva di serraggio

MAT90489462 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90489462
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza