readycable® cavo di potenza, standard Siemens 6FX_002-2DB10, cavo base, PUR 10 x d

MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
MAT9821501 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
MAT9821501 product image
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9821501
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00