Cavo encoder readycable® adatto per Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, cavo base, PUR 7,5xd

MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR a bassa aderenza, molto resistente all'abrasione 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. 2 conduttori intrecciati con lunghezza del passo ridotta 5. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9822901 product image
1. Mescola in PUR a bassa aderenza, molto resistente all'abrasione 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. 2 conduttori intrecciati con lunghezza del passo ridotta 5. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9822901

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza