Cavo di segnale readycable® adatto per Siemens 6FX3_02-2XB12, cavo base, PUR 10xd

Standard
MAT98415131 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola a base di PUR altamente resistente all'usura 2. Schermatura in rame intrecciata e particolarmente flessibile 3. Estrusa a riempimento totale 4. Conduttori a treccia con passo corto 5. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale a trefoli fini.
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT98415131 product image
1. Mescola a base di PUR altamente resistente all'usura 2. Schermatura in rame intrecciata e particolarmente flessibile 3. Estrusa a riempimento totale 4. Conduttori a treccia con passo corto 5. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale a trefoli fini.
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT98415131

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza