igus-icon-lupe
- Requisiti: Per applicazioni molto gravose
- Guaina esterna: PUR
- Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
- Senza alogeni
- Senza silicone
- Non propagante la fiamma
- Offshore
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente a idrolisi e microbi
- Resistente al taglio
- Schermatura completa
- Senza PVC
- CFRIP®
- Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT98515121
igus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.