readycable® cavo di feedback, Lenze EYF0021AxxxxF07S03, cavo base TPE 7,5 x d

Modello in phase-out
MAT9941111 product image
igus-icon-lupe
MAT9941111 product image
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9941111 product image
MAT9941111 product image
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941111
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.