Cavo servo readycable® adatto per Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, cavo base, TPE 6.8xd

MAT9952901 product image
igus-icon-lupe
1. Composto TPE resistente all'olio estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Riempimento del fazzoletto estruso 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Nuclei di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9952901 product image
1. Composto TPE resistente all'olio estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Riempimento del fazzoletto estruso 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Nuclei di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Schermatura totale
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9952901

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza