Cavo motore readycable® adatto per Omron R88A-CAWA-xxxS-DE, cavo base TPE 7,5xd, senza alogeni

MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
  • Carico: per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistenza agli oli: resistente agli oli (in conformità a DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità a VDMA 24568 testato con Plantocut 8 S-MB di DEA)
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • classe chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza