Informazioni sul prodotto
- corsa: 17mm
- Capacità di carico: 300g
- Può essere ruotato di 360° senza limiti
- Resistente alla torsione
- Max. 500 giri al minuto
Informazioni sul prodotto
Collettore rotante pneumatico con ventosa di sollevamento
Il collettore rotante pneumatico è un asse aggiuntivo che offre un grado di libertà di movimento extra. Può essere utilizzato, ad es., per robot a geometria delta o robot cartesiani.
Con il collettore rotante pneumatico, si ottiene un asse di rotazione extra nel punto centrale dell'utensile, comprese le ventose con sollevamento Z.
specifica:
Esempi applicativi
Applicazioni tipiche del nostro modulo lineare. Pick & place con e senza movimento rotatorio
Sistema di controllo robot per una facile introduzione all'automazione
Il collettore rotante pneumatico è compatibile con il Robot Control di igus. Il Robot Control di igus costituisce un sistema semplice e intuitivo per il controllo e la programmazione dei robot. Il software gratuito, senza licenza igus Robot Control è integrato nel sistema di controllo e utilizza quindi un concetto operativo omogeneo e servizi di comunicazione coerenti per i numerosi componenti di un sistema. Questo comporta un minore sforzo di pianificazione del progetto e una messa in servizio più rapida.
Se desidera utilizzare il proprio sistema di controllo (del robot), non c'è alcun problema.
Oppure è anche possibile azionare ogni asse singolarmente tramite un sistema di controllo, come, ad esempio, il nostro sistema di controllo motore D1 dryve igus®. Con questa architettura di controllo, è necessario un sistema di controllo motore per asse lineare o motore e un sistema di controllo master aggiuntivo che controlli il coordinamento del movimento. I sistemi di controllo del motore non fanno parte dell'articolo e possono essere ordinati da noi come opzione. Al momento igus non offre un sistema di controllo principale.
Se non sei sicuro che sia adatto alla tua applicazione, non esitare a contattarci per una demo.