igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Calotta sferica Ø: 12, 15 mm
- Conduttivo elettrostaticamente con resistenza di contatto <10^4 Ω
- Materiale alloggiamento: xirodur® F182
- Materiale calotta sferica: ES + acciaio 420C (nell'alloggiamento)
ℹ️: La tolleranza di altezza di tutte le taglie è di ± 0,2 mm.
igus-icon-lieferzeitBB-512-F182-ES-420C
xirodur® F182
18
130
12