- Conforme al regolamento UE 10/2011 CE, conforme FDA
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
- Elevata resistenza agli agenti chimici
Cambia lingua :
Barre iglidur® A500
I materiali in barra iglidur® esenti da lubrificazione offrono la possibilità di progettare liberamente tutti i tipi di elementi scorrevoli e cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione. La varietà di materiali iglidur® per cuscinetti a strisciamento garantisce un abbinamento ottimale del materiale del cuscinetto con i migliori coefficienti di attrito e usura per il contropartner.
Oltre alle scorte di barre per la nostra lavorazione, offriamo anche la produzione di cuscinetti a strisciamento, elementi di scorrimento e strisce di scorrimento di qualsiasi forma. Possiamo anche fornire prototipi urgenti nel giro di pochi giorni entro la scadenza concordata.
Nota: il nostro semilavorato è prodotto con dimensioni in eccesso.
Aree di applicazione tipiche

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h