Fissaggio a nido d'ape CFU.V | per un montaggio rapido e un'elevata forza di tenuta

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 su 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • Riempimento più rapido dell'80% (rispetto al fissacavo CFX), apribile da entrambi i lati per un montaggio in pochi istanti
  • Design flessibile a nido d'ape per una maggiore forza di tenuta
  • Design a nido d'ape tribologicamente ottimizzato per la migliore tenuta
  • Diversi cavi con diametri da 2 mm a 17 mm possono essere facilmente fissati.
  • I cavi possono essere sostituiti facilmente
  • Facile posizionamento dei cavi
  • Larghezza interna [Bi]: 100 - 400 mm
  • Altezza interna [hi]: 62 mm
  • Per serie: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Non sei sicuro che sia adatto?