Informazioni sul prodotto
- Carico utile fino a 15,0 kg
- Area di lavoro 800 x 400 mm
- Gradi di libertà: 2
- Velocità: fino a 0,5 m/s
- Ripetibilità ± 0,5 mm
Eventualmente disponibili:
Informazioni sul prodotto
Eventualmente disponibili:
Robot a portale
Per un'ampia varietà di attività, igus offre portali per robot come portali di superficie, lineari e locali. I portali igus contengono modulo lineare drylin preconfigurati e asse lineare con motore passo-passo igus, nonché tutti i componenti necessari per l'autoassemblaggio.
Casi applicativi
Le applicazioni tipiche dei nostri robot a portale drylin® sono il pick & place, il picking su nastro trasportatore e le attività di accatastamento in uno spazio bidimensionale. Nella maggior parte dei casi, il robot del portale di area offre la piattaforma su cui i nostri clienti costruiscono la loro applicazione. Nel caso dei robot per portali d'area, si tratta spesso di strutture utilizzate per ispezionare i componenti, ad es. nell'assicurazione della qualità.
Asse X
composto da: attuatore a cinghia dentata drylin® ZLW-0630S, versione standard, tensione della cinghia dentata 75 N, velocità di avanzamento 54 mm/giro, profilo in alluminio, superficie: anodizzato duro, cinghia dentata in neoprene, nero, carrello di guida con una lunghezza di 100 mm, traversa in plastica, azionata su un lato da un motore passo-passo igus di dimensione NEMA23 con encoder, sincronizzata meccanicamente da un albero in alluminio AWMP-10
Asse Y
composto da: attuatore a cinghia dentata drylin® ZLW-0660, versione standard, tensione della cinghia dentata 150 N, avanzamento 54 mm/giro, profilo in alluminio, superficie: anodizzato duro, cinghia dentata in PU con tensione in acciaio, bianco, carrello di guida con una lunghezza di 100 mm, traversa in alluminio, azionata da un motore passo-passo igus NEMA17 nella versione con connettore M12 ed encoder
Sistema di controllo
Il software di controllo robot igus® consente il controllo e la programmazione del robot semplici e intuitivi e quindi un facile ingresso nell'automazione.
La struttura modulare consente di controllare diverse cinematiche igus, come i robot a geometria delta. Il robot a portale può essere controllato direttamente con tutti i suoi vantaggi dal nostro igus® Robot Control.
Il software di controllo robot igus gratuito e senza licenza è integrato nel sistema di controllo e utilizza quindi un concetto operativo uniforme e servizi di comunicazione coerenti per molti componenti di un sistema. Ciò significa un minore impegno per lo sviluppo del progetto e una messa in servizio più rapida.
Il Robot Control igus non fa parte dell'articolo e può essere acquistato da noi come opzione. Non è necessario un controllore master.
Se vuoi usare il tuo controller (robot), anche questo non è un problema.
In alternativa, è anche possibile azionare ogni asse individualmente con un controller. Ad es. con il nostro controllo motore igus® dryve D1. Con questa architettura di controllo, è necessario un controllo motore e un controllo master aggiuntivo per ogni asse lineare o motore per poter coordinare i movimenti. Devi quindi programmare tu stesso la cinematica inversa per il robot a geometria delta nel tuo ambiente di sviluppo.
I controlli motore non fanno parte dell'articolo e possono essere acquistati da noi come optional. Al momento igus non offre un controller principale.
Accessori opzionali
Set di cavi per cinematica a 2 assi in 3, 5 o 10 m, igus® Robot Control per robot a portale o Altre dimensioni disponibili su richiesta venduti
separatamente.
Informazioni aggiuntive
Ulteriori corsa fino a 3 m sono disponibili come standard e anche fino a 6 m e 100 kg dopo l'esame tecnico.
Se non sei sicuro di poter utilizzare il prodotto come desideri, contattaci o usa il nostro configuratore di robot a portale (beta).
Maggiori informazioni: Categoria:Portale - Wiki