Robot lineare | DLE-FG-0006 | Area di lavoro 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 su 4
Robot lineare | DLE-FG-0006 | Area di lavoro 650 x 650 mm
Robot lineare | DLE-FG-0006 | Area di lavoro 650 x 650 mm
Robot lineare | DLE-FG-0006 | Area di lavoro 650 x 650 mm
Robot lineare | DLE-FG-0006 | Area di lavoro 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Area di lavoro 650 x 650 mm
  • Carico utile fino a 15 kg
  • Ripetibilità ±0,5 mm
  • Velocità: fino a 0,5 m/s


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Motore passo passo
0.5
Senza controller