Robot lineare | DLE-LG-0001 | Area di lavoro 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 2,5 kg
  • Area di lavoro 500 x 150 mm
  • Gradi di libertà: 2
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Motore passo passo
0.5
Senza controller
Non sei sicuro che sia adatto?