Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 su 5
Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm
Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm
Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm
Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm
Robot lineare | DLE-LG-0002 | Area di lavoro 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 5,0 kg
  • Area di lavoro 800 x 500 mm
  • Gradi di libertà: 2
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0002
Motore passo passo
0.5
Senza controller
Non sei sicuro che sia adatto?