Robot cartesiano | DLE-LG-0009 | Area di lavoro 1000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 su 4
Robot cartesiano | DLE-LG-0009 | Area di lavoro 1000 x 750 mm
Robot cartesiano | DLE-LG-0009 | Area di lavoro 1000 x 750 mm
Robot cartesiano | DLE-LG-0009 | Area di lavoro 1000 x 750 mm
Robot cartesiano | DLE-LG-0009 | Area di lavoro 1000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 5,0 kg per asse Z
  • Area di lavoro 1000 x 750 mm
  • Gradi di libertà: 2 + extra Corsa Z
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Motore passo passo
0.5
Senza controller