Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm

DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
1 su 5
Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm
Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm
Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm
Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm
Robot cartesiano| DLE-LG-0010 | Area di lavoro 500 x 150 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 2,5 kg
  • Area di lavoro 500 x 150 mm
  • Gradi di libertà: 2
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0010-AC-500-150
Motore passo passo
0.5
Senza controller