Robot cartesiano | DLE-LG-0013 | Area di lavoro 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informazioni sul prodotto

  • Area di lavoro 2500 x 750 mm
  • Carico utile fino a 5 kg
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ±0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Motore passo passo
0.5
Senza controller