Robot lineare | DLE-RG-0002 | Area di lavoro 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 2,0 kg
  • Area di lavoro 400 x 400 x 150 mm
  • Gradi di libertà: 3
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Motore passo passo
0.5
Senza controller
Non sei sicuro che sia adatto?