Robot lineare | DLE-RG-0004 | Area di lavoro 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 10,0 kg
  • Area di lavoro 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Gradi di libertà: 3
  • Velocità in X: fino a 0,2 m/s
  • Velocità in Y e Z: fino a 0,4 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Motore passo passo
0.4
Senza controller