Robot cartesiano | DLE-RG-0012 | Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 su 4
Robot cartesiano | DLE-RG-0012 | Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm
Robot cartesiano | DLE-RG-0012 | Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm
Robot cartesiano | DLE-RG-0012 | Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm
Robot cartesiano | DLE-RG-0012 | Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 5,0 kg
  • Area di lavoro 800 x 800 x 500 mm
  • Gradi di libertà: 3
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Motore passo passo
0.5
Senza controller