Robot lineare da camera | DLE-RG-0014 | Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 su 4
Robot lineare da camera | DLE-RG-0014 | Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm
Robot lineare da camera | DLE-RG-0014 | Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm
Robot lineare da camera | DLE-RG-0014 | Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm
Robot lineare da camera | DLE-RG-0014 | Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 10,0 kg
  • Area di lavoro 500 x 500 x 200 mm
  • Gradi di libertà: 3
  • <Velocità degli assi X e Y fino a 0,5 m/s
  • Velocità dell'asse Z (asse mandrino) max. 20 mm/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Motore passo passo
0.5
Senza controller