drygear® Apiro® Heavy-Duty

Novità
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Maggiore protezione, maggiore stabilità e fissaggio più preciso
  • Il design robusto consente di risparmiare sui costi di manutenzione e sostituzione a lungo termine grazie alla durabilità e al funzionamento senza lubrificazione



    • Corsa: 50- 250 mm
    • Carico dinamico max.: 300 N
    • Coppia nominale: 2,05 Nm
    • Passo mandrino: 2 mm
    • Avanzamento mandrino TR: 0,5 mm/giro



    Rispetto al nostro Apiro standard, l'aumento dell'assorbimento della forza assiale per il nostro Apiro Heavy-Duty è del 400%..

    igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
    Codice art.
    100