drygear® Apiro riduttore con blocco manuale e indicatore di posizione

RL-A10.0230 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0230 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
RL-A10.0230 product image
RL-A10.0230 technical drawing

Ingranaggio senza fine Apiro® con blocco manuale e indicatore di posizione per la regolazione manuale e il fissaggio.

Informazioni sul prodotto

  • Rapporti di riduzione disponibili: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Coppia di uscita: 2,5 Nm
  • Uscita: albero cavo per profilo multifunzionale Apiro
  • Azionamento: volantino di manovra
  • Possibilità di ruotare gli accessori in quattro posizioni: 0°, 90°, 180°, 270°


Disponibile in opzione: Altri rapporti di trasmissione

igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1