igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Vite trapezoidale Apiro® con rapporto 4:1
- Rapporti disponibili: 4:1
- Uscita: mandrino con filettatura interna M6
- Ingresso: diametro albero 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Vite trapezoidale Apiro® con rapporto 4:1
La robusta regolazione di corsia autobloccante RL-A10 si caratterizza per l'uso della vite trapezoidale Apiro® con rapporto 4:1. Nel funzionamento continuo, la regolazione di corsia è in grado di raggiungere una coppia fino a 2,5 Nm e funziona completamente esente da lubrificazione, il che riduce al minimo le esigenze di manutenzione.
Tech up: leggero ed efficiente grazie all'utilizzo di motion plastics®
Cost down: fino al 98% in meno di fermo macchina grazie alle regolazioni di corsia automatizzate