- Posizioni variabili
- Ideali per interruttori limite e di finecorsa drylin®
- Idonee per asole a T del binario con profilo alto drylin® WSX
- Ritenuta sicura
- Anche per aggiornamento
Cambia lingua :
Con il binario alto drylin® W, le piastrine offrono diverse possibilità per fissare sensori B. e interruttori di prossimità. Il robusto profilo alla base dei moduli lineari SAW e degli assi con cinghia dentata ZLW presenta fino a cinque asole a T per le piastrine di montaggio. Inoltre le piastrine fungono da opzione di fissaggio nel caso di slitte lineari drylin® Q. Sono disponibili piastrine a rotolamento per l'aggiornamento in asole a T chiuse.
Le piastrine sono adatte per:
| Codice art. | Idoneo per profilo di guida | Modulo lineare |
| NOR-20602 | WSX-06-30, WSX-06-60 | SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630 |
| NOR-20602 | WSX-10-40 | SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 |
| NOR-20602 | WSX-10-80 | SAW-1080, ZLW-1080 |
| NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
| NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (asole laterali) |
| NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (asola inferiore) |
NOR-20613*
*Disponibile su richiesta: blocco retrattile (M4) per il retrofit