- Posizionamento stabile
- Senza bloccaggio supplementare
- 100% esenti da lubrificazione
Cambia lingua :
Il cuscinetto lineare WJ200UM-01-25-P40 taglia 25 offre precisione e affidabilità in una forma compatta. Grazie al precarico, il cuscinetto rimane saldamente in posizione dopo la regolazione senza bisogno di bloccaggi aggiuntivi. Le forze di azionamento regolabili individualmente consentono un movimento controllato che può essere perfettamente adattato alle vostre esigenze.
Nei test con un carico di 300 N, una distanza di 2000 mm e velocità fino a 0,3 m/s², il cuscinetto ha dimostrato la sua durabilità con 4.298.15 doppie corse. A bassa manutenzione e potente, il WJ200UM-01-25-P40 è la soluzione ideale per movimenti precisi e stabili in un'ampia gamma di applicazioni.