igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- La slitta di arresto taglia 1030 può essere opzionalmente integrata con un precarico selezionabile.
- I binari standard sono disponibili in versioni anodizzate duramente, argento e nero trasparente e fino a una lunghezza di 3.000 mm. Offriamo profili binario non forati per schemi di foratura personalizzati
- Privo di PTFE, testato per PFSA con iglidur® JGPF. Forza di peso 10 N, lunghezza binario 300 mm, velocità 0,002 m/s, accelerazione 0,1 m/s², chilometraggio 16.936 km
- La guida lineare consente un funzionamento a secco senza lubrificazione esterna ed è quindi esente da manutenzione
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20