igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Distribuzione uniforme del carico grazie al sistema di rulli di guida oscillanti.
- Raschiatore opzionale per applicazioni gravose
- Riduzione dei costi con l'alloggiamento in zinco pressofuso
- Struttura orizzontale con 4 cuscinetti tandem WJRM-51-20, 2 binari WS-20 a una distanza di 1.000 mm, spaziatura dei cuscinetti 500 mm, forza di peso 250 N, lunghezza del binario 2.000 mm, 60.790 doppie corse
- 100% esenti da lubrificazione
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10