Il binario profilato in carbonio è particolarmente leggero e resistente Il binario profilato in carbonio WSPC è più leggero del 70% rispetto ai binari lineari in alluminio o acciaio inossidabile. Soprattutto nella costruzione di aeromobili o nell'industria automobilistica, viene utilizzato il binario in carbonio drylin W con profilo quadrato. La slitta in plastica solida WWPL-06-30-06 realizzata con un materiale iglidur è stata sviluppata appositamente per il binario in carbonio e ha il migliore coefficiente di attrito e usura. La trasparenza ai raggi X è un ulteriore vantaggio della fibra di carbonio. Pertanto il materiale è spesso usato per la tecnologia medicale o di misurazione.