igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Struttura: tonda
- Materiale elemento di scorrimento: iglidur J
- Foro filettato da 3/8" del carrello per videocamere
- Materiale: Zinco pressofuso
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-10-SL
10-40
100
Ti presentiamo il carrello completo drylin W WWE-SL di igus. Questo design rotondo è dotato di un resistente elemento di scorrimento in iglidur J, che garantisce un funzionamento fluido. Realizzato in robusta pressofusione di zinco, include un comodo foro filettato da 3/8" per un facile montaggio della fotocamera. Ideale per varie applicazioni, questo carrello combina affidabilità e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze. Aggiorna subito la tua configurazione con il carrello completo drylin W!