drylin® W Mono carrello ibrido WWRHP nero

WWRHP-10-30-06-B product image
igus-icon-lupe
WWRHP-10-30-06-B product image
igus-icon-lupe
1 su 2
WWRHP-10-30-06-B product image
WWRHP-10-30-06-B product image
  • Rulli per una facile regolazione, combinati con un funzionamento a prova di guasto grazie a un movimento di scorrimento che supporta in modo affidabile i carichi decentrati
  • Sistema di ingresso per guide a rulli ibride, compatibile con binari di dimensioni 1030
  • Il carrello è realizzato in materiale iglidur® JBPF, privo di PTFE e testato per le PFAS
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione
igus-icon-lieferzeitWWRHP-10-30-06-B
con dadi esagonali