drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti dritti e alloggiamento di protezione
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: dimensione flangia 42mm 
  • Classe di protezione: IP41 
  • Coppia: da 0,1Nm a 1,5Nm 
  • Tensione di esercizio: 12VDC & 24VDC 
  • Velocità: fino a 440 giri al minuto 
  • Possibile funzionamento diretto a batteria 
  • Collegamento motore: connettore metrico M12 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza