drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm
drylin® E motore DC con ingranaggio a denti ritti, flangia 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: dimensione flangia 37mm 
  • Classe di protezione: IP30 
  • Coppia: da 0,1Nm a 1,8Nm 
  • Tensione di esercizio: 12VDC & 24VDC 
  • Velocità: fino a 440 giri al minuto 
  • Possibile funzionamento diretto a batteria 
  • Collegamento motore: connettore a basso profilo 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza