drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm

MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale, flangia 36/42mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione: dimensione della flangia 37 mm
  • Classe di protezione: IP30
  • Coppia: da 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Tensione d'esercizio: 12VDC e 24VDC
  • Velocità: fino a 440 giri al minuto
  • Possibile funzionamento diretto a batteria
  • Collegamento motore: connettore a basso profilo
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza