drylin® E motore DC con vite senza fine e scanalatura

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore DC con vite senza fine e scanalatura
drylin® E motore DC con vite senza fine e scanalatura
drylin® E motore DC con vite senza fine e scanalatura
drylin® E motore DC con vite senza fine e scanalatura
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP20
  • Coppia: da 0,75 Nm a 3,00 Nm
  • Velocità: fino a 350 giri al minuto
  • Possibile funzionamento diretto a batteria
  • Collegamento motore: cavetti con connettore Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza