guidelok swing GLO.S.E2i.21 per gru indoor | Corsa: 3 - 10 m

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
1 su 4
<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
guidelok swing GLO.S.E2i.21 per gru indoor | Corsa: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 per gru indoor | Corsa: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 per gru indoor | Corsa: 3 - 10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
1 set completo comprende:
  • catene portacavi della serie E2i.21
  • Attacchi
  • Blocco superiore
  • modulo punto fisso

  • Più spazio tra la trave della gru e la catena portacavi (8-19 mm), raggio di curvatura più ampio
  • Non è necessario alcun canale di guida
  • Risparmio di tempo di montaggio
igus-icon-lieferzeitPACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L
48
3000
Filling on the left (L)
Centre feed