EC.B - sistema intelligente di monitoraggio delle condizioni per il rilevamento di rotture sulle catene elettroniche | Per corse fino a 35 m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image

I vantaggi del rilevamento delle rotture in sintesi:

► Acquisizione dati da macchine semplici

► Rileva immediatamente rotture della catena e altri errori di movimento

► Previene costose riparazioni

► Collegamento diretto al controllo della macchina

Questo prodotto igus smart plastics per il rilevamento delle rotture è composto dai seguenti componenti: 

  • Scatola sensore EC.B inclusa. corda polimerica senza elasticità
  • Elementi di assemblaggio e cavi di collegamento
  • Modulo di valutazione i.Sense
  • Collegamento senza potenziale al PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0
E4.42 / H4.42
5
Moving End
10
100