- Con una coppia della vite di 1 Nm è possibile una coppia di tenuta fino a 10 Nm
- Facile da avvitare sull'anello esterno
- Parte del vasto sistema modulare
Cambia lingua :
I cuscinetti di base iglidur® PRT sono ralle pronte per l'installazione per un funzionamento a secco esente da lubrificazione. Il design non si basa su componenti a ricircolo di sfere ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione. Questi sono realizzati con materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati combinati con anelli in alluminio anodizzato duro.
La PRT-04 dotata di blocco manuale fa parte della serie modulare PRT-04. Il corpo di bloccaggio in alluminio può essere fissato in qualsiasi punto dell'anello esterno. La ralla PRT può essere bloccata facilmente e rapidamente, impedendone la rotazione.
Gli elementi di scorrimento realizzati in iglidur® JB sono i nostri migliori componenti multiuso. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Questo materiale presenta anche un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.