Le ralle iglidur® PRT sono pronte per l'installazione e funzionano a secco senza manutenzione. Il design non si basa su componenti a ricircolo, ma su elementi a strisciamento esenti da manutenzione. Questi sono realizzati con materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati combinati con anelli in alluminio leggero e anodizzato duro.
Il PRT-04 con pinza manuale fa parte del sistema modulare della serie PRT-04. Il corpo di bloccaggio in alluminio può essere fissato in qualsiasi punto dell'anello esterno. La ralla PRT può essere bloccata facilmente e rapidamente, impedendone la rotazione.
· Una coppia massima della vite di 1 Nm consente una coppia di tenuta fino a 10 Nm
· Bloccare facilmente e rapidamente l'anello di rotazione
· Punti di stop definiti ogni 90°
· Elementi di scorrimento universali in iglidur® J
· Rientra nell'ampia gamma di sistemi modulari
Gli elementi scorrevoli in iglidur® J sono eccezionali tuttofare. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Questo materiale presenta anche un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.
È possibile avere una panoramica sul nostro sito Internet o sul catalogo, oppure seguire il nostro seminario online sul sistema modulare PRT-04.
L'illustrazione seguente mostra un PRT_04_20_ART_HK